ctrlX AUTOMATION – Sistemas de movimiento

ctrlX AUTOMATION – Sistemas de movimiento

Sistemas de movimiento
Transporte de material a la fábrica

La automatización y optimización de los procesos intralogísticos constituye un factor clave para el éxito de la fábrica del futuro. ctrlX FLOW como familia de productos ofrece soluciones fáciles de integrar para flujos de materiales y mercancías óptimos y eficientes.

ctrlX AUTOMATION – ctrlX FLOW6D

ctrlX FLOW6D

ctrlX FLOW6D es el sistema plano con seis grados de libertad. Las plataformas de transporte de flotación libre, denominadas transportadores, se desplazan sobre una superficie orientada horizontalmente, verticalmente o aérea. Cada transportador actúa en seis grados de libertad (6DOF) a alta velocidad y con gran precisión, todo ello sin fricción ni contaminación. La integración en ctrlX AUTOMATION ofrece una solución global con un sistema de control compacto y aplicaciones para aumentar la gama de funciones. El resultado es un sistema integrado y ágil que aprovecha al máximo el potencial que ofrece la levitación industrial.

En una superficie de trabajo que se puede adaptar de forma modular, se puede controlar una serie de transportadores de diferentes formas y tamaños en seis dimensiones. Estos grados de libertad se pueden combinar entre sí según sea necesario. El sistema también establece nuevos estándares con sus grandes rangos de movimiento, por ejemplo, una altura flotante de hasta 20 mm, un ángulo de inclinación de 10° y rotaciones interminables en cualquier ubicación.

Más información sobre ctrlX FLOW6D
Más información sobre ctrlX FLOW6D
ctrlX AUTOMATION – ctrlX FLOWHS

ctrlX FLOWHS

ctrlX FLOWHS, como sistema de movimiento lineal, aporta flexibilidad y alta velocidad a la fabricación, con la máxima precisión y requisitos de espacio reducidos. Este sistema de alta velocidad que ocupa poco espacio puede configurarse de forma flexible para diversas topologías y, por tanto, aplicaciones. Además, está integrado al 100% en el conjunto de herramientas de automatización ctrlX AUTOMATION y se beneficia de la apertura y seguridad y de todo el ecosistema.

El sistema de alta velocidad para transporte y posicionamiento impresiona con una aceleración de hasta 10G y alcanza velocidades de hasta 5 m/s. El diseño en forma de U no sólo garantiza un enrutamiento óptimo, sino que también minimiza los efectos de la fricción. Como resultado, la velocidad máxima se mantiene constante, incluso en las curvas. Además, el sistema permite una gran potencia en términos de carga útil. Se puede escalar hasta 2,5 kg y duplicar hasta 5 kg en un grupo. Con unos desplazadores más pequeños y una distancia entre productos reducida en un 20% hasta sólo 40 mm, el sistema puede utilizarse de forma eficaz incluso en entornos de producción reducidos.

Más información sobre ctrlX FLOWHS
Más información sobre ctrlX FLOWHS

¿Tiene curiosidad? Eche un vistazo a nuestros vídeos.

ctrlX FLOW6D – El sistema plano con 6 dimensiones

ctrlX FLOWHS – Sistema de movimiento lineal para mayor velocidad

ctrlX AUTOMATION - Descargas

Descargas

Si desea obtener más información sobre ctrlX AUTOMATION descargue uno de nuestros documentos técnicos o eche un vistazo a la revista ctrlX AUTOMATION.

Ir a las descargas

Contacte con nosotros

¿Desea ponerse en contacto con Bosch Rexroth o con los partners de Bosch Rexroth para obtener más información sobre ctrlX AUTOMATION? Encuentre los contactos adecuados para ventas, servicios y formación.

Póngase en contacto con nosotros

Más productos

ctrlX AUTOMATION – Controles

Controles

La gama ctrlX AUTOMATION ofrece diversas soluciones de control para aplicaciones basadas en SPS, casos de uso de IoT, HMI y funciones de seguridad.

Más información sobre los controles
ctrlX AUTOMATION – Software

Software

El kit de herramientas de automatización ctrlX AUTOMATION ofrece herramientas prácticas de software e ingeniería y la máxima apertura a través del sistema operativo Linux.

Más información sobre el software
ctrlX AUTOMATION – Accionamientos y movimiento

Accionamientos y movimiento

Las diversas funciones de PLC o movimiento, así como los servoaccionamientos modulares y los motores, permiten casi cualquier aplicación.

Más información sobre accionamientos y movimiento